17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道用液状シール剤

通常単価(税別)
1,9321,948
税込単価
2,1252,143
通常出荷日:1日目

シール剤。【特長】・水道用液状シール性良好。【用途】・水道用液状シール用途に最適。

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~85
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    5500
  • 内容量
    1缶(500g)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

水道用液状シール剤 イメージ

水道用液状シール剤 イメージ

  • 配管のねじ面に塗布する事により、内部流体を密閉、封止する液状のシール剤
  • 合成樹脂系、合成ゴム系、アクリレート系、シリコーン系、オレフィン樹脂系、アクリルエマルション系等の多彩な材料系、及び、溶剤揮散から嫌気硬化、湿気硬化等の多様な反応系のグレードが揃っている
  • 一般凡用タイプから上水配管用、ガス配管用があり、建造物内の敷設ガス内菅ねじのガス漏れをそのまま補修できるガス漏れ補修スプレーもあり

特長

  • 合成樹脂を主成分とした溶剤揮散タイプの上水配管用シール剤
  • 日本水道協会企画JWWA K-146相当品
  • 上水用ライニング鋼菅菅端面防食及びシール剤として、また、給油配管用として使用可能
  • 適用口径は約80Aまで使用可能
製品名42214221B
特性単位
主成分-合成樹脂合成樹脂
硬化形態-溶剤揮散溶剤揮散
特長-上水給湯用上水給湯用
外観-灰色白色
粘度Pa・s5.55.5
比重-1.261.26
加熱残分%67.067.0
指触乾燥時間min--
硬化後の物性状態-乾性固着乾性固着
硬さ---
伸び率%--
引張強さMPa--
耐水圧性(20A)MPa2.5以上2.5以上
取り外し性-やや困難やや困難
使用可能温度範囲(目安)--
備考-JWWA
K-146
相当品
JWWA
K-146
相当品
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量

-

その他
4967410103690
374-8766
1缶(500g)
10
1個
ホワイト
4967410103706
374-8774
1缶(500g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
1日目
1,932
( 2,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

シール剤。
【特長】
・水道用液状シール性良好。
【用途】
・水道用液状シール用途に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道用液状シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用液状シール剤
ガス配管用シール剤
ガス配管用ねじシール剤
上水・給湯用配管シール剤
スリーボンド TB4002 500g
シリコン系液状ガスケット(機械用)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド日本ヘルメチックス
通常価格1,932-3,4262,9563,5172,2241,670 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-配管用シール剤
使用温度範囲(℃)-30~85---30~85-30~130-
質量(g)500.000200.000230.000140.000500.000-
材質1主成分:合成樹脂主成分:シリコーン樹脂主成分:アルキッド樹脂主成分:シリコーン樹脂主成分:合成樹脂-
粘度(mPa・s)55006000011000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング