17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属補修用充填接着剤セット TB2082F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金属補修用充填接着剤セット

販売終了

型番

TB2082F

2020年09月に販売終了となりました。

劇毒法改正により取り扱いができないため、販売終了となります。

【特長】
・エポキシ樹脂を主成分とした金属補修用の接着充填補修剤です
・硬化後は鉄に似た硬い硬化物になり、機械加工が可能です
・本剤:硬化剤を10:1で混合し使用します
・作業性良好
【用途】
・金属補修用に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
色
黒
トラスココード
243-8852
質量(g)
2400.0
材質1
主成分:エポキシ樹脂
JANコード
4967410101740
仕様
2液混合型、金属補修用充填補修剤
硬化時間(25℃)(時間)
24
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト