17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

通常単価(税別)
3,074
税込単価
3,381
通常出荷日:1日目

【特長】・せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です・高せん断接着力を発揮します・本剤・硬化剤がセッ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • トラスココード
    169-1856
  • 質量(g)
    252
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • JANコード
    4967410100804
  • 可使時間(25℃)
    70分
  • 仕様
    2液混合型
  • 硬化時間(25℃) (時間)
    24
  • 内容量
    1セット(2液混合型)

型番:

TB2082C
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​高​せ​ん​断​接​着​力​を​発​揮​

TB2082C

TB2082C

使用例

使用例

品番など

  • 硬化時間(25℃):24時間。
  • 可使時間(25℃):70分。
  • 2液混合型。
  • 主成分:エポキシ樹脂。
  • 製造国:日本。
  • 容量:200g。
  • 質量:252g/セット。

TB2082Cの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
トラスココード
169-1856
質量(g)
252
材質1
主成分:エポキシ樹脂
JANコード
4967410100804
可使時間(25℃)
70分
仕様
2液混合型
硬化時間(25℃)(時間)
24
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2082C
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット(2液混合型)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,074
( 3,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です
・高せん断接着力を発揮します
・本剤・硬化剤がセットになった高強度接着剤です
・ゴム粒子を分散しており強靭な硬化物を形成します
【用途】
・各種金属、プラスチック等の広範囲の素材の接着に適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプの型番TB2082Cのページです。 型番TB2082Cに関する仕様情報を記載しております。
エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
樹脂コネクタの接着
4
満足度:4.0
剪断方向に強い接着を謳ったものはほとんどなかったので、これがあって助かりました。 他の接着剤は、接着剤の量がばらつくと接...もっと読む
2人が参考にしています。
接着
4
満足度:4.0
今まで使っていたエポキシより強度がある物を探していました、強度が有りそうなので良さそうです、耐久性などはこれからです
2人が参考にしています。
部品取り付け
5
満足度:5.0
 振動部位への部品・備品取り付けに使っています。  ネジがあまり有効で無い部位にこちらで固定していますが、施工前の下処理...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ
高耐熱用エポキシ系接着剤
速硬化エポキシ系接着剤
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドセメダイン
通常価格3,0742,5923,060 -2,7587,1923,085 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目6日目1日目〜
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ
その他-クリームその他
トラスココード169-1856169-1872-169-1848813-0540-
質量(g)252186.000--1000-
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト