17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成ゴム系接着剤 TB15A

通常単価(税別)
1,407
税込単価
1,548
通常出荷日:1日目

金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に、合成ゴム系の強力接着剤。【特長】

  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    126-2530
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂
  • JANコード
    4967410100873
  • 内容量
    1本(150ml)

型番:

TB15A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

合成ゴム系接着剤 TB15Aの仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 色:褐色
  • 容量:150ml
  • 材質(主成分):クロロプレン合成ゴム/フェノール系樹脂
  • 質量:175g

TB15Aの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
トラスココード
126-2530
質量(g)
175.000
材質1
主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂
JANコード
4967410100873
内容量
1本(150ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB15A
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(150ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407
( 1,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に、合成ゴム系の強力接着剤。
【特長】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合成ゴム系接着剤 TB15Aの型番TB15Aのページです。 型番TB15Aに関する仕様情報を記載しております。
合成ゴム系接着剤 TB15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム系接着剤 TB15A
合成ゴム系接着剤 TB1521B
ウレタン系強力接着剤
合成ゴム系接着剤 TB1521
スリーボンド パンドー17A20g
耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格1,4071,2391,1461,183 -1,59314,271
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目19日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ--
その他透明その他透明
トラスココード126-2530421-3394126-2548-857-8215817-9680
質量(g)175.000180.000175.000-20.0001000
材質1主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂主成分:クロロプレン合成ゴム主成分:ウレタン樹脂主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト