17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

通常単価(税別)
1,9737,832
税込単価
2,1708,615
通常出荷日:1日目~4日目

ねじの緩み、もれ、サビ防止剤。【特長】・優れた緩み止め効果があり、取り外しが簡単。・合成樹脂が主成分。...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニール樹脂、メタノール
  • 取り外し可否
  • 粘度(mPa・s)
    350
  • 仕様
    溶剤揮発、低強度タイプ(取り外し可能)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

優れた緩み止め効果のあるねじゆるみ止め剤

ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤):関連画像

TB1401-200/ TB141-1
仕様 溶剤揮発、低強度タイプ(取り外し可能)
材質 主成分:酢酸ビニール樹脂、メタノール
製造国 日本

ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤):関連画像

カラー: 透明/青/赤

ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)の主な特長について

品番 容量
(g)
質量
(g)
TB1401-200 透明 200 260
TB1401B-200 200 260
TB1401C-200 200 260
TB1401-1 透明 1000 1150
TB1401B-1 1000 1150
TB1401C-1 1000 1150
品番 粘度(mPa・S)
TB1401-200 350
TB1401B-200 350
TB1401C-200 350
TB1401-1 350
TB1401B-1 350
TB1401C-1 350

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(g)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

容量(g)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量

-

クリア
4967410100620
126-3862
1000
1150.000
1缶(1000g)
10
2個
クリア
4967410100613
126-3838
200
200.000
1缶(200g)
10
2個
4967410100644
126-3871
1000
1150.000
1缶(1000g)
10
2個

-

4967410100637
126-3846
200
200.000
1缶(200g)
10
2個
4967410100668
126-3889
1000
1150.000
1缶(1000g)
10
2個
4967410100651
126-3854
200
200.000
1缶(200g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,864
( 7,550 )
1日目
1,981
( 2,179 )
1日目
6,949
( 7,644 )
2日目
1,981
( 2,179 )
4日目
7,832
( 8,615 )
2日目
1,973
( 2,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじの緩み、もれ、サビ防止剤。
【特長】
・優れた緩み止め効果があり、取り外しが簡単。
・合成樹脂が主成分。
【用途】
・比較的小さな取り外し頻度の多いねじに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)のレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
樹脂ねじの緩み止め
5
満足度:5.0
金属ねじだけでなく樹脂製のネジにも使えるし 色も選択できるので用途に応じて色分けできて とても使い勝手が良い商品です。 ...もっと読む
2人が参考にしています。
ボックス組立用ネジの緩み止めに採用
4
満足度:4.0
ネジロックも多種ありますが、WEBで検索して 色やら用途を簡単検索できて、お目当ての物が直ぐにわかりました。 しかも即納...もっと読む
2人が参考にしています。
機械組立に使用
5
満足度:5.0
機械組立のネジの固定に使用。 M3,M4のネジをメインで固定していますが、メンテナンスでネジを外したりする為、この製品が...もっと読む
1人が参考にしています。
ねじのゆるみ止め
5
満足度:5.0
スリーボンドの1401B(緑)を使用しています。 強度は強くないですが、すべてのネジに使用する為、機能としてはばっちりで...もっと読む
1人が参考にしています。
金型に使用
5
満足度:5.0
突き出しブロック用止めねじに使用 交換頻度が多い為取り外しが出来るものとさがしていました 取り外しも緩み止めも問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)
嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
嫌気性封着剤(中強度タイプ)
嫌気性封着剤(低強度タイプ)
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドヘンケル
通常価格1,973-4,3063,377 -3,363 -3,508 -2,728
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
材質1主成分:酢酸ビニール樹脂、メタノール主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂-主成分:合成樹脂-
取り外し可否--
粘度(mPa・s)350650----
仕様溶剤揮発、低強度タイプ(取り外し可能)高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)-低強度タイプ(取り外し可能)-

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング