ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 高強度タイプ・軸力付与 イメージ
| 製品名 | 1374 | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 単位 | ||
| 主成分 | - | メタクリル酸エステル | |
| 強度区分 | - | 高強度 | |
| 主用途 | - | ねじ | |
| 特長 | - | 軸力付与 | |
| 外観 | - | 赤色 | |
| 粘度 | mPa・s | 650 | |
| 比重 | - | 1.11 | |
| 付与硬化性 | - | - | |
| 硬化速度 | セットタイム (ねじ) | sec | - |
| セットタイム (嵌合) | sec | - | |
| セットタイム(嵌合) 硬化促進剤併用時(1,390K) | sec | - | |
| 実用強度発現 | h | 1~2 | |
| 最終強度発現 | h | 24 | |
| 破壊トルク | N・m | 35.8 | |
| 嵌合接着強さ | MPa | 19~27 | |
| 使用可能温度範囲(目安) | ℃ | -40℃以下~150℃ | |
高強度(軸力付与)タイプの嫌気性封着剤。
【特長】
・高強度・軸力付与
【用途】
・各種製品のねじや嵌め合い部品の接着固定やシール等に最適

スリーボンド
嫌気性封着剤(高強度タイプ)

スリーボンド
嫌気性封着剤(中強度タイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
4.4通常価格(税別):1,141円~

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
4.6通常価格(税別):1,032円~

スリーボンド
ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)
4.3通常価格(税別):1,973円~

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用638アップグレード
0通常価格(税別):13,726円

エスコ
50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5
5通常価格(税別):4,030円

ヘンケル
はめ合い用接着剤
4.9通常価格(税別):5,000円

ヘンケル
はめ合い用648アップグレード
5通常価格(税別):3,632円

エスコ
ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
4.5通常価格(税別):740円~

スリーボンド
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
4.3通常価格(税別):3,377円~