ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ボンド アロンアルフアはがし隊
コニシ
接着剤ボンドクイック5
コニシ
アロンアルフアはがし隊
コニシ

アロンはがし

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:2日目

【特長】・瞬間接着剤固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります・アロンアルフア硬...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4960202003109
  • トラスココード
    244-4062
  • 質量(g)
    24
  • 材質1
    主成分:溶剤(アセトン)
  • 色詳細
    半透明
  • 特長1
    瞬間接着剤固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとる
  • 用途1
    指のひき離し
  • 用途2
    固まった汚れとり
  • 用途3
    付着した汚れ落とし
  • 適合製品
    ボンド瞬間接着剤シリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ
  • 内容量
    1本(10g)

型番:

AA-HAGASI
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA-HAGASIの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4960202003109
トラスココード
244-4062
質量(g)
24
材質1
主成分:溶剤(アセトン)
色詳細
半透明
特長1
瞬間接着剤固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとる
用途1
指のひき離し
用途2
固まった汚れとり
用途3
付着した汚れ落とし
適合製品
ボンド瞬間接着剤シリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ
内容量
1本(10g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA-HAGASI

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(10g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります
・アロンアルフア硬化物の除去、周辺部白化の処理などにお使いくたさい(100系には適しません)
【用途】
・指のひき離し
・固まった汚れとり
・付着した汚れ落とし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンはがしの型番AA-HAGASIのページです。 型番AA-HAGASIに関する仕様情報を記載しております。
アロンはがしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンはがし
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格4001,3091,20521,0043,0901,430
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード496020200310949602021424024960202124903496020206870249602029106054960202022315
トラスココード244-4062121-9472222-8246447-4759121-9791451-9213
質量(g)243434850.000112.00034
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト