17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,2051,492
税込単価
1,3261,641
通常出荷日:1日目

【特長】・低粘度で、浸透接着もできます。・保存性の良いチャック付アルミパックタイプです。【用途】・ゴム...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    5秒
  • 特長1
    低粘度で、浸透接着も可能
  • 用途1
    ゴム、プラスチックの接着
  • 仕様1
    低粘度型
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用温度範囲(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用温度範囲(℃)

内容量

RoHS?最小発注数量
4960202124705
222-8220
24
-
1袋(2g×5本)
10
1パック

5個入り

4960202124804
222-8238
34
-40~100
1袋(20g×1本)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,492
( 1,641 )
1日目
1,205
( 1,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度で、浸透接着もできます。
・保存性の良いチャック付アルミパックタイプです。
【用途】
・ゴム、プラスチックの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用のレビュー
4.7平均満足度:4.722件のレビュー
ウレタンゴム同士の接着
5
満足度:5.0
粘度が低く、ウレタンゴムになじむ感じでしっかり接着できる。 小分け包装なので、劣化が防止できてよい
4人が参考にしています。
接着用
5
満足度:5.0
コンパクトで5本入っているため、小分けで接着するのに助かっています。未開封でしばらく保管しておけるためコストパフォーマン...もっと読む
2人が参考にしています。
接着剤
5
満足度:5.0
製品の仮止め用として使用してます。瞬時に接着出来るのでかなり便利に使わせていただいております。少量でも十分な設置力なので...もっと読む
1人が参考にしています。
フロッピーディスクケースの補修
5
満足度:5.0
プラスチックのひび割れ補修に使用しました。 速乾でしっかりつく!まさに「魔法の1滴」ですね。
1人が参考にしています。
プラスチック製品の補修
5
満足度:5.0
ひび割れに使用しました。小分けしてあるので、固まってしまう事なく、経済的に使用できるのが良いです。接着は問題ありません。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)
アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格1,205-1,2051,30921,0043,0901,771 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
材質1主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系溶剤:n-ヘプタン-
固着時間(23℃)5秒5秒5秒10秒-1秒
特長1低粘度で、浸透接着も可能扁平容器によりコンパクトで塗布しやすくなった中粘度で吸い込みの多い木材に使える汎用的な中粘度タイプです。広範囲の被着材の接着が可能です。通常の接着では難しいポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料をアロンアルフアで接着するための専用前処理剤-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング