ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

通常単価(税別)
1,309
税込単価
1,440
通常出荷日:1日目

【特長】・中粘度で吸い込みの多い木材に使えます・保存性の良いチャック付アルミパックです【用途】・家具、...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4960202142402
  • トラスココード
    121-9472
  • 質量(g)
    34
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~80
  • 固着時間(23℃)
    5秒
  • 特長1
    中粘度で吸い込みの多い木材に使える
  • 特長2
    保存性の良いチャック付アルミパック
  • 用途1
    家具、建具、楽器、工芸品などの木製品の接着
  • 仕様1
    中粘度型
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

AA-M-20AL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA-M-20ALの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4960202142402
トラスココード
121-9472
質量(g)
34
材質1
主成分:シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)
-40~80
固着時間(23℃)
5秒
特長1
中粘度で吸い込みの多い木材に使える
特長2
保存性の良いチャック付アルミパック
用途1
家具、建具、楽器、工芸品などの木製品の接着
仕様1
中粘度型
内容量
1本(20g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA-M-20AL

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(20g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中粘度で吸い込みの多い木材に使えます
・保存性の良いチャック付アルミパックです
【用途】
・家具、建具、楽器、工芸品などの木製品の接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア 木工用 AA-M-20ALの型番AA-M-20ALのページです。 型番AA-M-20ALに関する仕様情報を記載しております。
アロンアルフア 木工用 AA-M-20ALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)
アロンはがし
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格1,3091,20521,0043,0904001,430
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード496020214240249602021249034960202068702496020291060549602020031094960202022315
トラスココード121-9472222-8246447-4759121-9791244-4062451-9213
質量(g)3434850.000112.0002434

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト