17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S
  • S801
  • S805G

耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

通常単価(税別)
6963,644
税込単価
7664,008
通常出荷日:1日目

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。【特長】・キャップに刷毛が付いているの...

詳細を確認
  • クリア
  • 材質1
    主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    500
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エスロン接着剤 No.80Sの仕様

外観

外観

  • 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+(プラス))用
  • 低粘度速乾性=A
  • 粘度:500mPa・s
  • 日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
  • 容量:S805G/500g、S801/1kg
  • 筆付

※ HI管・継手と一般の塩ビ管の接着にもご使用いただけます。

使用上のご注意

  • HIパイプ・ゴールド+(プラス)には必ずNo.80S、No.83Sホワイトを使用してください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品種類

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 使用温度範囲(℃)

  • 容量(g)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品種類

トラスココード

JANコード

質量(g)

使用温度範囲(℃)

容量(g)

容量(kg)

特長1

用途

硬化時間(20℃)

(時間)

内容量

RoHS?最小発注数量
配管用シール剤
401-0337
4547204202817
1000.000
-
-
1
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管用接着剤
TS継手、HI継手の接着
24
1缶(1000g)
10
1個
-
107-1659
4547204227841
100.000
0~60℃
100
0.1
-
-
-
-
10
1個
配管用シール剤
401-0345
4547204202800
500.000
-
-
0.5
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管用接着剤
TS継手、HI継手の接着
24
1缶(500g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,644
( 4,008 )
1日目
696
( 766 )
1日目
1,803
( 1,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。
【特長】
・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。
・低粘度速乾性=A。
【用途】
・TS継手、HI継手の接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐衝撃性接着剤 エスロン No.80Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管工
5
満足度:5.0
HIパイプの接着に使いました。HIVP(耐衝撃性塩ビ管)の専用接着剤です。保温カバーでふさぎますのでやっぱり専用のりを使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S
接着剤 エスロン ホワイト No.83S
配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GG
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格696-1,140 -1,7301,413 -473 -3,326
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
クリアクリアホワイトクリア-
材質1主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂
粘度(mPa・s)500500mPa・S(低粘度速乾性)500mPa・s(低粘度速乾性:A)500mPa・s(低粘度速乾性:A)500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト