17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 エスロン ホワイト No.83S

通常単価(税別)
1,730
税込単価
1,903
通常出荷日:1日目

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。【特長】・白色に着色されており、施工後...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • ホワイト
  • トラスココード
    401-0353
  • JANコード
    4547204202824
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    0~60
  • 粘度(mPa・s)
    500mPa・s(低粘度速乾性:A)
  • 容量(kg)
    0.5
  • 特長1
    本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすい
  • 用途
    HTパイプ・HT継手の接着
  • 硬化時間(20℃) (時間)
    24
  • 内容量
    1缶(500g)

型番:

S835G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エスロン接着剤 No.83Sホワイトの仕様

外観

外観

  • 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+(プラス))用
  • 低粘度速乾性=A
  • 粘度:500mPa・s
  • 日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
  • 容量:S835G/500g
  • 筆付

※ HI管・継手と一般の塩ビ管の接着にもご使用いただけます

使用上のご注意

  • HI継手透明ブルーにはNo.83Sホワイトを使用してください。

開発秘話

 

接着剤は従来透明になり、施工後の現場では、接着剤の塗布確認が出来難かったのですが、着色する事で容易になりました。また、HI透明ブルー継手を併用する事で、継手へのパイプの挿入長さを、施工後にも確認出来やすくなりました。

S835Gの仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
ホワイト
トラスココード
401-0353
JANコード
4547204202824
質量(g)
500.000
材質1
主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
粘度(mPa・s)
500mPa・s(低粘度速乾性:A)
容量(kg)
0.5
特長1
本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすい
用途
HTパイプ・HT継手の接着
硬化時間(20℃)(時間)
24
内容量
1缶(500g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S835G

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(500g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。
【特長】
・白色に着色されており、施工後に接着剤の塗布確認が容易にできる
・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる
・低粘度速乾性=A
・粘度:500mPa・s
【用途】
・HIパイプ、継手、HI透明継手の接着に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 エスロン ホワイト No.83Sの型番S835Gのページです。 型番S835Gに関する仕様情報を記載しております。
接着剤 エスロン ホワイト No.83Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 エスロン ホワイト No.83S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GG
配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S
ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤
塩ビ用接着剤(HT用)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業日本ヘルメチックスクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格1,7303,3261,413 -1,140 -1,7591,123 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類配管用シール剤-配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤接着剤1液タイプ
ホワイト-クリアクリア
トラスココード401-0353406-9397----
JANコード45472042028244547204231701----
質量(g)500.000500.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト