17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

通常単価(税別)
5,688
税込単価
6,257
通常出荷日:1日目

【特長】・チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。・吐出する液体...

詳細を確認
  • 商品種類
    ディスペンサー型接着剤
  • その他
  • その他
    オプション
  • 長さ (m)
    10
  • 材質1
    シリコン
  • 特長1
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブ
  • 用途
    チュービングディスペンサー用ふっ素樹脂チューブ
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

内容量

最小発注数量
4571347020588
365-7442
95.000
4.0
2.0
1本
2個
4571347020595
365-7451
126.000
5.0
3.0
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,688
( 6,257 )
1日目
5,688
( 6,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
・吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
【用途】
・チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チュービングディスペンサー用シリコンチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
アダプターチューブOリングシリンジ用
チューブカートリッジ
MUSASHI 金属ニードル
ヘッドキャップ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格5,6883,838 -2,400 -34,785 -1,199 -2,750 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目〜1日目〜1日目
商品種類ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤
その他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
長さ(m)1010----
材質1シリコンPTFEフッ素ゴムホルダ部:アルミ針:ステンレス(SUS304)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング