17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

特長

  • チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブ。
  • 吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。

用途

  • チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。

材質・仕上げ

  • P​T​F​E。
品番 外径×内径
(mm)
長さ
(mm)
質量
(g)
TT-26 0.92×0.46 10 14.6
TT-24 1.06×0.56 10 17.9
TT-18 1.67×1.07 10 34.5
TT-15 2.10×1.50 10 46.6

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

内容量

最小発注数量
4571347020663
365-7523
46.600
2.10
1.5
1本
2個
4571347020670
365-7531
34.500
1.67
1.07
1本
2個
4571347020687
365-7540
17.900
1.06
0.56
1本
2個
4571347020694
395-6571
14.600
0.92
0.46
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,628
( 6,191 )
1日目
5,628
( 6,191 )
1日目
3,838
( 4,222 )
1日目
3,838
( 4,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブ。
【特長】
・吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
・材質 PTFE。
【用途】
・チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チュービングディスペンサー用PTFEチューブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チュービングディスペンサーで使用
4
満足度:4.0
同メーカーのチュービングディスペンサーで使用しました。 メーカー純正品のため問題なく使用できます。 チューブをつぶしなが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
アダプターチューブOリングシリンジ用
チューブカートリッジ
2条ネジプラスチックニードル
ミラクルワイパ プランジャ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格3,838-5,6882,400 -34,785 -4,7005,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目〜1日目1日目〜
商品種類ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤
その他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
長さ(m)1010----
材質1PTFEシリコンフッ素ゴムホルダ部:アルミ針:ステンレス(SUS304)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング