17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チュービング方式ディスペンサー

チュービング方式ディスペンサー

通常単価(税別)
185,000
税込単価
203,500
通常出荷日:5日目~16日目

瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。【特長】・新機構によりスムーズかつ確実なチュー...

詳細を確認
  • 商品種類
    ディスペンサー型接着剤
  • その他
  • 吐出時間調整範囲 (sec.)
    0.01~99.99
  • 幅 (mm)
    188
  • 奥行 (mm)
    169
  • 高さ (mm)
    75
  • 質量(g)
    3400.0
  • 特長1
    新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能
  • 特長2
    面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現
  • 特長3
    高精度・瞬間接着剤用ディスペンサー
  • 用途
    瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    32
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
標準タイプ
4571347020281
465-9821
1台
1個
大流量タイプ
4571347020304
465-9830
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,000
( 203,500 )
16日目
185,000
( 203,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。【特長】・新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能。・面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現。・ 高精度・瞬間接着剤用ディスペンサー 。・瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チュービング方式ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チュービング方式ディスペンサー
高性能ECOディスペンサー SMART SHOT
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
シーラントカートリッジ 330ML
アダプターチューブOリングシリンジ用
チューブカートリッジ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格185,00075,000 -3,838 -45,235 -2,400 -34,785 -
通常出荷日5日目〜17日目〜1日目10日目〜1日目10日目〜
商品種類ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤
その他-その他-その他その他
吐出時間調整範囲(sec.)0.01~99.9910ms~9999----
幅(mm)188142----
奥行(mm)169139----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング