17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2条ネジプラスチックニードル

2条ネジプラスチックニードル【50個入り】

通常単価(税別)
4,700
税込単価
5,170
通常出荷日:1日目

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじプラスチックニードル。【特長】・大きな4枚羽設計により、...

詳細を確認
  • 商品種類
    ディスペンサー型接着剤
  • その他
    オプション
  • 材質1
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    針元:ポリプロピレン(PP)
  • 針長(mm)
    12.7
  • 特長1
    安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計
  • 特長2
    大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実
  • 特長3
    ニードルサイズを針元の色で判別可能
  • 用途
    シリンジの先端につけるニードル
  • 内容量
    1パック(50本)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

    特長
  • 安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計。
  • 大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実。
  • ニードルサイズを針元の色で判別可能。

  • 用途
  • シリンジの先端につけるニードル。

  • 材質・仕上げ
  • 針:ステンレス(SUS304)。
  • 針元:ポリプロピレン(PP)。
型番: DPN-30G-1

型番: DPN-30G-1

品番内径
(mm)
外径
(mm)
針長
(mm)
質量
(g/パック)
DPN-15G-11.371.6512.715.3
DPN-18G-10.841.2712.715.1
DPN-20G-10.580.9112.712.8
DPN-22G-10.410.7112.711.9
DPN-25G.10.250.5112.710.9
DPN-27G-10.200.4112.710.6
DPN-30G-10.150.3012.710.4

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

内容量

最小発注数量
-
4571347020137
365-7183
15.300
1.65
1.37
ブラウン
1パック(50本)
1パック

50個入り

グリーン
4571347020144
365-7191
15.100
1.27
0.84
-
1パック(50本)
1パック

50個入り

ピンク
4571347020151
365-7205
12.800
0.91
0.58
-
1パック(50本)
1パック

50個入り

4571347020168
365-7213
11.900
0.71
0.41
-
1パック(50本)
1パック

50個入り

4571347020175
365-7221
10.900
0.51
0.25
-
1パック(50本)
1パック

50個入り

透明
4571347020182
365-7230
10.600
0.41
0.2
-
1パック(50本)
1パック

50個入り

-
4571347020199
365-7248
10.400
0.30
0.15
パープル
1パック(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじプラスチックニードル。
【特長】
・大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実。
・ニードルサイズを針元の色で判別可能。
・材質 針:ステンレス(SUS304)、針元:ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・シリンジの先端につけるニードル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2条ネジプラスチックニードルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エポキシ接着剤塗布に使用
4
満足度:4.0
製品の接着に使用。オープンスペースではなく、狭いクローズスペースに対して使用。 とても機能的に使用することができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2条ネジプラスチックニードル
MUSASHI 金属ニードル
チューブカートリッジ
シーラントカートリッジ 330ML
ミラクルワイパ プランジャ
ヘッドキャップ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格4,7001,199 -34,785 -45,235 -5,000 -2,750 -
通常出荷日1日目1日目〜10日目〜10日目〜1日目〜1日目
商品種類ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)ホルダ部:アルミホルダ部:アルミポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質2針元:ポリプロピレン(PP)針元:真鍮(Niメッキ)キャップ部:樹脂キャップ部:樹脂--
針長(mm)12.713----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング