17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MUSASHI 金属ニードル

MUSASHI 金属ニードル【10個入り】

通常単価(税別)
1,1991,210
税込単価
1,3191,331
通常出荷日:1日目~2日目

耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル。【特長】・高温条件下での吐出にも対応できる。・溶剤系液...

詳細を確認
  • 商品種類
    ディスペンサー型接着剤
  • その他
    オプション
  • 材質1
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    針元:真鍮(Niメッキ)
  • 針長(mm)
    13
  • 特長1
    耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル
  • 特長2
    高温条件下での吐出にも対応可能
  • 特長3
    溶剤系液剤やUV系液剤にも使用可能
  • 用途
    シリンジの先端に取り付けるニードル
  • 内容量
    1パック(10本)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

特長

  • 耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル。
  • 高温条件下での吐出にも対応可能。
  • 溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能。

用途

  • シ​リ​ン​ジ​の​先​端​に​取​り​付​け​る​ニ​ー​ド​ル​。

材質・仕上げ

  • 針​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)。
  • 針​元​:​真​鍮​(​Ni​メ​ッ​キ​)。
SNAシリーズ

 

SNAシリーズ。

 

品番内径
(mm)
外径
(mm)
針長
(mm)
質量
(g/パック>
SNA-12G-B2.272.771324.7
SNA-14G-B1.642.101323.8
SNA-17G-B1.111.491323.5
SNA-19G-B0.721.081323.4
SNA-21G-B0.520.821323.1
SNA-23G-B0.340.641323.0
SNA-24G-B0.310.571322.9
SNA-26G-B0.250.461322.8
SNA-28G-B0.180.361322.8

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

内容量

最小発注数量
4571347021073
365-7353
24.700
2.77
2.27
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021097
365-7361
23.800
2.10
1.64
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021127
365-7370
23.500
1.49
1.11
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021141
365-7388
23.400
1.08
0.72
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021165
365-7396
23.100
0.82
0.52
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021189
365-7400
23.000
0.64
0.34
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021196
365-7418
22.900
0.57
0.31
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021219
365-7426
22.800
0.46
0.25
1パック(10本)
1パック

10個入り

4571347021233
365-7434
22.800
0.36
0.18
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,199
( 1,319 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,200
( 1,320 )
2日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル。
【特長】
・高温条件下での吐出にも対応できる。
・溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能。
・材質 針:ステンレス(SUS304)、針元:真鍮(Niメッキ)。
【用途】
・シリンジの先端に取り付けるニードル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MUSASHI 金属ニードルのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
ディスポ針
4
満足度:4.0
この商品はシリンジの先端等にとりつけてグリス等の注入時に使用しているものになります。自社ではディスポ(使い捨て)タイプと...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂塗布用
5
満足度:5.0
装置基板への樹脂塗布に使用しています。 狙った場所に塗布できます。
0人が参考にしています。
木工用接着剤の注入
5
満足度:5.0
針穴径0.72mmのSNA-19G-Bをガラス製の工業用シリンジとセットで購入した。テストしたイレクター用接着剤には径が...もっと読む
0人が参考にしています。
粘度の高い接着剤が使用可能かの確認
4
満足度:4.0
思ったより流れが良かったが、基本的に径が細い為針の部分が弱く、変形をしてしまう。用途が限られてしまうが、内径が同じで強度...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂の型への注入用
5
満足度:5.0
小さな樹脂型へ液体の樹脂を注ぎ込むのに使用。 ミスミさんで扱っていて良かったです(他へ発注する手間が無い)
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MUSASHI 金属ニードル
2条ネジプラスチックニードル
チューブカートリッジ
シーラントカートリッジ 330ML
ミラクルワイパ プランジャ
ヘッドキャップ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格1,199-4,70034,785 -45,235 -5,000 -2,750 -
通常出荷日1日目〜1日目10日目〜10日目〜1日目〜1日目
商品種類ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤ディスペンサー型接着剤
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)ホルダ部:アルミホルダ部:アルミポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質2針元:真鍮(Niメッキ)針元:ポリプロピレン(PP)キャップ部:樹脂キャップ部:樹脂--
針長(mm)1312.7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング