17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタルコンクリート塗継用ボンド E200  45710

モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

通常単価(税別)
15,763
税込単価
17,339
通常出荷日:1日目

高耐水性に優れた接着剤。【特長】・混合後は40分で硬化が始まる・湿潤面接着も可能【用途】・コンクリート...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490457106
  • トラスココード
    374-8316
  • 質量(g)
    5600.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 硬化時間(23℃)
    24時間
  • 特長
    混合後は60分で硬化が始まり、90分でほぼ実用強度に達します
  • 特長2
    湿潤面接着も可能
  • 特長3
    高耐水性に優れた接着剤
  • 用途1
    コンクリート・モルタルの塗継に
  • 用途2
    金属ボルトの埋め込みに
  • 用途3
    機械台座の固定に
  • 仕様
    2液混合型
  • 可使時間(23℃)
    40分
  • 内容量
    1セット(2液混合型)

型番:

45710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

<型番:45710>

  • 2液混合型
  • 液状
  • 色(主剤/硬化剤):白/褐色
  • 可使時間(23℃):40分
  • 硬化時間(23℃):24時間
  • 容量(kg):5

45710の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4901490457106
トラスココード
374-8316
質量(g)
5600.0
材質1
主成分:エポキシ樹脂
硬化時間(23℃)
24時間
特長
混合後は60分で硬化が始まり、90分でほぼ実用強度に達します
特長2
湿潤面接着も可能
特長3
高耐水性に優れた接着剤
用途1
コンクリート・モルタルの塗継に
用途2
金属ボルトの埋め込みに
用途3
機械台座の固定に
仕様
2液混合型
可使時間(23℃)
40分
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
45710

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット(2液混合型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,763
( 17,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

高耐水性に優れた接着剤。
【特長】
・混合後は40分で硬化が始まる
・湿潤面接着も可能
【用途】
・コンクリート・モルタルの塗継に
・金属ボルトの埋め込みに
・機械台座の固定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタルコンクリート塗継用ボンド E200 の型番45710のページです。 型番45710に関する仕様情報を記載しております。
モルタルコンクリート塗継用ボンド E200 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタルコンクリート塗継用ボンド E200
接着剤ボンドクイックメンダー30
BOメジコン#200
BOメジコン#200LP
接着剤ボンドクイック30
BOメジコン#200RM速乾
メーカーコニシコニシビーオーケミカルビーオーケミカルコニシビーオーケミカル
通常価格15,7635,14816,232 -15,742 -753 -17,827
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他淡黄色淡黄色その他
JANコード49014904571064901490455522----
トラスココード374-8316374-8308----
質量(g)5600.01100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト