17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド G7700N テープ用プライマー

通常単価(税別)
2,179
税込単価
2,397
通常出荷日:1日目

密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマー。【特長】・JISA5549F☆☆☆☆規格品・日本接着剤...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    352-8952
  • 質量(g)
    490
  • 特長
    密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマー
  • 特長2
    JIS A5549 F☆☆☆☆規格品
  • 特長3
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1
    モルタル・コンクリート・木枠・幅木などにマスキングテープを使用する際の下地処理
  • 材質(主成分)
    エチレン酢酸ビニール樹脂系
  • 内容量
    1本(430ml)

型番:

G7700430
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドG7700N イメージ

ボンドG7700N イメージ

  • 下地に多少の湿気、ホコリがあっても使用可能。
  • 多少の凹凸面でも使用可能。
  • 速乾型で作業性に優れる。
  • 逆さのままでスプレー可能、低位置でもスプレーしやすい。

性状

  • 不揮発分:7%
  • サイズ:W68×D204mm
  • 重量:490g

G7700430の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
トラスココード
352-8952
質量(g)
490
特長
密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマー
特長2
JIS A5549 F☆☆☆☆規格品
特長3
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
用途1
モルタル・コンクリート・木枠・幅木などにマスキングテープを使用する際の下地処理
材質(主成分)
エチレン酢酸ビニール樹脂系
内容量
1本(430ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G7700430
関連

内容量

最小発注数量
1本(430ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,179
( 2,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマー。
【特長】
・JISA5549F☆☆☆☆規格品
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
・下地に多少の湿気、ホコリがあっても使用できる
・多少の凹凸面でも使用できる
・速乾型で作業性に優れる
・逆さのままでスプレー可能、低位置でもスプレーしやすい
【用途】
・モルタル・コンクリート・木枠・幅木などにマスキングテープを使用する際の下地処理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド G7700N テープ用プライマーの型番G7700430のページです。 型番G7700430に関する仕様情報を記載しております。
ボンド G7700N テープ用プライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド G7700N テープ用プライマー
ボンド木工用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンド CK11 水性コンクリート・木材用
ボンド SU200
ボンド KU928C-X 木質床材施工用
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,1791912263,7243,3261,448
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他クリームクリームその他その他その他
トラスココード352-8952000-1287000-1325103-4171374-8201256-8357
質量(g)49072.00072.00032004621300
特長密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマーホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していませんホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していませんアクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤速硬化タイプであり、耐久性に優れています適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果あり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト