ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,724
税込単価
4,096

アクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤。【特長】・JISF☆☆☆☆規格品・...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490427192
  • トラスココード
    103-4171
  • 質量(g)
    3200
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
  • 粘度(mPa・s)
    250~350
  • JIS規格
    JIS A 5537
  • 特長
    アクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤
  • 特長2
    水性系のため引火性がなく、乾きが速い
  • 特長3
    JIS F☆☆☆☆規格品
  • 特長4
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品
  • 用途1
    モルタル・コンクリートと木レンガや幅木の接着
  • 内容量
    1本(3kg)

型番:

CK11-3
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    水性コンクリート・木材用ボンド CK11の仕様

    水性コンクリート・木材用ボンド CK11 イメージ

    水性コンクリート・木材用ボンド CK11 イメージ

    • 無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。
    • スキ間への充てん性に優れる。
    • ニオイが少ない。
    • ※ 常に水のかかる場所や、屋外での施工には使用しないでください。
    • ※ プラスチックなどの水分が抜けない非多孔質材料同士の接着には適しません。
    • サイズ:W179×D179×H145mm
    • 重量:3.2kg

    CK11-3の仕様・寸法情報

    商品種類
    接着剤1液タイプ
    その他
    JANコード
    4901490427192
    トラスココード
    103-4171
    質量(g)
    3200
    材質1
    主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
    粘度(mPa・s)
    250~350
    JIS規格
    JIS A 5537
    特長
    アクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤
    特長2
    水性系のため引火性がなく、乾きが速い
    特長3
    JIS F☆☆☆☆規格品
    特長4
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品
    用途1
    モルタル・コンクリートと木レンガや幅木の接着
    内容量
    1本(3kg)

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CK11-3

    内容量

    最小発注数量
    1本(3kg)
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,724
    ( 4,096 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    アクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤。
    【特長】
    ・JISF☆☆☆☆規格品
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・引火性がない 充てん接着できる
    ・無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない
    ・水性でありながら、乾きが速い
    ・スキ間への充てん性に優れる
    ・ニオイが少ない
    【用途】
    ・木レンガ・幅木・間柱・胴縁をコンクリート下地へ接着
    ・モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
    ・吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着
    ・床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンド CK11 水性コンクリート・木材用の型番CK11-3のページです。 型番CK11-3に関する仕様情報を記載しております。
    ボンド CK11 水性コンクリート・木材用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンド CK11 水性コンクリート・木材用
    ボンド木工用
    ボンド木工用 (速乾タイプ)
    ボンド 雨どい用
    ボンドG350(軟質ビニル用)
    ボンドG2002
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
    通常価格3,7241942264382,2444,125
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
    商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
    その他クリームクリーム透明透明その他
    JANコード490149042719249014901012454901490108244490149011251749014900555934901490439577
    トラスココード103-4171000-1287000-1325447-4805752-0441485-9758
    質量(g)320072.00072.000133.00012003400

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました