17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド KU928C-X 木質床材施工用

通常単価(税別)
1,448
税込単価
1,593
通常出荷日:1日目

耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤。【特長】・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490446483
  • トラスココード
    256-8357
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂系
  • 特長
    適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果あり
  • 特長2
    耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤
  • 特長3
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品
  • 用途1
    木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工
  • 内容量
    1本(760ml)

型番:

44648
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

木質床材施工用ボンドKU928C-X イメージ

木質床材施工用ボンドKU928C-X イメージ

  • 各種木質床材に対し、優れた接着性を示す。
  • ※ 常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
  • サイズ:W65×D65×H420mm
  • 重量:1.3kg

44648の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901490446483
トラスココード
256-8357
質量(g)
1300
材質1
主成分:ウレタン樹脂系
特長
適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果あり
特長2
耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤
特長3
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品
用途1
木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工
内容量
1本(760ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
44648

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(760ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448
( 1,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤。
【特長】
・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果的
・日本接着剤工業会4VOC基準適合品
・JISF☆☆☆☆規格品
・各種木質床材に対し、優れた接着性を示す
・接着剤に起因する床鳴り発生防止効果がある
【用途】
・木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の接着
・床根太の接着
・床暖房用木質床材の接着
・鋼製束・プラスチック束の接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド KU928C-X 木質床材施工用の型番44648のページです。 型番44648に関する仕様情報を記載しております。
ボンド KU928C-X 木質床材施工用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
構造部の接着
4
満足度:4.0
粘度的にも伸びやすく, 1液性ウレタンなので作業性もよく便利です. 硬化すると, 膨らんだ感じでややプニプニしたような白...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド KU928C-X 木質床材施工用
冷媒管保温材用接着剤
ボンド木工用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンド 雨どい用
ボンドG350(軟質ビニル用)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,4481,3481912264242,244
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目2日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他透明クリームクリーム透明透明
JANコード490149044648349014900493254901490101245490149010824449014901125174901490055593
トラスココード256-8357374-8227000-1287000-1325447-4805752-0441
質量(g)130020072.00072.000133.0001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト