ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド木工用

通常単価(税別)
191
税込単価
210
通常出荷日:2日目

水性接着剤。【特長】・ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していない。・乾燥後はほぼ透明になり、刃...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • クリーム
  • JANコード
    4901490101245
  • トラスココード
    000-1287
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
  • 容量(g)
    50
  • 特長
    ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません
  • 特長2
    乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能
  • 特長3
    JIS F☆☆☆☆規格品
  • 特長4
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1
    木、布、紙の接着
  • 詳細色
    乳白色
  • 内容量
    1本(50g)

型番:

CH18-50HP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボンド木工用 1本(50g)の仕様

ボンド木工用 1本(50g) イメージ

ボンド木工用 1本(50g) イメージ

  • 水性で使いやすく安全。乾燥すると透明。
  • JIS S 6040表示認定品。
  • サイズ:W80×D32×H175mm
  • 重量:72g

CH18-50HPの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
クリーム
JANコード
4901490101245
トラスココード
000-1287
質量(g)
72.000
材質1
主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
容量(g)
50
特長
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません
特長2
乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能
特長3
JIS F☆☆☆☆規格品
特長4
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
用途1
木、布、紙の接着
詳細色
乳白色
内容量
1本(50g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH18-50HP
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(50g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
2日目

詳細情報

基本情報

水性接着剤。
【特長】
・ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していない。
・乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能。
【用途】
・木、布、紙の接着。
・木工から、工作、手芸など幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド木工用の型番CH18-50HPのページです。 型番CH18-50HPに関する仕様情報を記載しております。
ボンド木工用のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
木材の接着
5
満足度:5.0
木工作業で木材の接着に使用してます。昔からの定番なので安心して使用できます。乾いたら透明になります。
0人が参考にしています。
内装張り付け
5
満足度:5.0
車内の内装壁紙張り付け時に使用。乾燥後は接着力も十分で満足しています。
0人が参考にしています。
接着補修
5
満足度:5.0
木材のトレイを使用しているため補修はかかせません。 乾燥すると透明になるところが良いです。
0人が参考にしています。
接着、穴埋め
4
満足度:4.0
汎用性の高いボンドです。 接着のほかに小さな穴埋めにも使いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド木工用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
ボンド 雨どい用
ボンドG350(軟質ビニル用)
ボンドG2002
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格19122615,2314242,2444,125
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
クリームクリームその他透明透明その他
JANコード490149010124549014901082444901490444670490149011251749014900555934901490439577
トラスココード000-1287000-1325752-0450447-4805752-0441485-9758
質量(g)72.00072.00016500.0133.00012003400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト