17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド SU200 4674

ボンド SU200

通常単価(税別)
3,326
税込単価
3,659
通常出荷日:1日目

無溶剤で安全なタイプ。【特長】・速硬化タイプであり、耐久性に優れている。・膨張係数の異なる硬質材同士の...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490046744
  • トラスココード
    374-8201
  • 質量(g)
    462
  • 材質1
    主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    400±100 [10rpm/min]「JIS K 6833」
  • 特長
    速硬化タイプであり、耐久性に優れています
  • 特長2
    膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能
  • 用途1
    金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に
  • 詳細色
    グレー
  • 内容量
    1本(333ml)

型番:

4674
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボンド SU200の仕様

ボンド SU200 イメージ

ボンド SU200 イメージ

  • 熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。
  • 耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。
  • プラスチック面のひび割れが起きにくい。
  • 低臭性。
  • タレない。

性状

  • 粘度:900~1500Pa・s
  • サイズ:W51×D320mm
  • 重量:462g

4674の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901490046744
トラスココード
374-8201
質量(g)
462
材質1
主成分:シリル化ウレタン樹脂
粘度(mPa・s)
400±100 [10rpm/min]「JIS K 6833」
特長
速硬化タイプであり、耐久性に優れています
特長2
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能
用途1
金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に
詳細色
グレー
内容量
1本(333ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4674

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(333ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,326
( 3,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

無溶剤で安全なタイプ。
【特長】
・速硬化タイプであり、耐久性に優れている。
・膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能。
・JAIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド SU200の型番4674のページです。 型番4674に関する仕様情報を記載しております。
ボンド SU200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド SU200
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード
サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型
ボンド木工用
ボンドG2002
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格3,3262,4282,4284,3831914,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他その他クリームその他
JANコード490149004674449014900514724901490051502490149046858449014901012454901490439577
トラスココード374-8201398-1258398-1282752-0484000-1287485-9758
質量(g)46219419446272.0003400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト