17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

通常単価(税別)
2,428
税込単価
2,671
通常出荷日:1日目

無溶剤タイプのボンド。【特長】・優れた超速硬化・強力・耐久性。・新ポリマー(シリル化ウレタン樹脂)を採...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • 詳細タイプ
    プレミアムソフト
  • JANコード
    4901490051472
  • トラスココード
    398-1258
  • 質量(g)
    194
  • 材質1
    主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 用途1
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの接着
  • 詳細色
    クリヤー
  • 内容量
    1本(120ml)

型番:

05147-TM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​新​ポ​リ​マ​ー(​シ​リ​ル​化​ウ​レ​タ​ン​樹​脂​)​を​採​用​し​、​固​着​ス​ピ​-ド​と​透​明​性​を​飛​躍​的​に​向​上​

05141:TM

05141:TM

05147:TM

05147:TM

品番など

  • ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの接着に最適。
  • 主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 製造国:日本
品番OP
(色記号)
容量
(ml)
質量
(g)
05141TMクリヤー2548
05147TMクリヤー120194
05143Wホワイト2548
05149Wホワイト120194
05142BKブラック2548
05148BKブラック120194

05147-TMの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
詳細タイプ
プレミアムソフト
JANコード
4901490051472
トラスココード
398-1258
質量(g)
194
材質1
主成分:シリル化ウレタン樹脂
用途1
ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの接着
詳細色
クリヤー
内容量
1本(120ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05147-TM
関連

内容量

最小発注数量
1本(120ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,428
( 2,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

無溶剤タイプのボンド。
【特長】
・優れた超速硬化・強力・耐久性。
・新ポリマー(シリル化ウレタン樹脂)を採用し、固着スピードと透明性を飛躍的に向上。
・今まで接着しづらかったポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの接着を可能。
【用途】
・硬質プラスチック同士の接着。
・金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着。
・ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフトの型番05147-TMのページです。 型番05147-TMに関する仕様情報を記載しております。
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフトのレビュー
4.8平均満足度:4.810件のレビュー
プラ同士の接着
4
満足度:4.0
PEとPPを接着しようとしても普通はダメですが、ウルトラ多用途ならしっかり接着出来ます。金属とプラでも大丈夫です。硬化後...もっと読む
1人が参考にしています。
部材の接着
5
満足度:5.0
ホームセンターをはじめ、コンビニですら売ってる接着剤の中では一番強力ではないでしょうか。すぐに接着剤が必要で、もし手元に...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂同士の接着に使用
5
満足度:5.0
樹脂面に3センチ角の正方形の樹脂材を取付ける為に使用。 ボンドがはみ出ても問題ない箇所だったので少し横に溢れるくらいの量...もっと読む
0人が参考にしています。
ゴム製品の接着作業に
5
満足度:5.0
通電用のゴム製品の接着に使用しています。こちらの品が適していてとても使いやすいです。
0人が参考にしています。
樹脂類の接着
5
満足度:5.0
塗り広げやすさと最初の重ねあわせ時の作業性がよく, 使いやすいです. 仮押さえもほどほどでいいので, その点も便利です.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード
ボンド SU200
ボンド多用途屋外用
ボンド木工用
ボンドG2002
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,4282,4283,3261,3421914,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他クリームその他
詳細タイププレミアムソフトプレミアムハード----
JANコード490149005147249014900515024901490046744490149005497849014901012454901490439577
トラスココード398-1258398-1282374-8201752-0433000-1287485-9758
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト