17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾ボンド G103

速乾ボンド G103

通常単価(税別)
7695,536
税込単価
8466,090
通常出荷日:1日目~4日目

軟質塩化ビニールの接着。【特長】・耐油性・耐可塑剤性に優れている。・日本接着剤工業会JAIA4VOC基...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

速乾ボンド G103 容量 0.17kg・1kgの仕様

14241

14241 イメージ

14241 イメージ

  • 耐熱、耐水性良好。

性状

不揮発分26.0~29.0%
粘度2,500~5,000mPa・s

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

特長

材質(主成分)

質量 

詳細色

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
4901490142415
492-1861
240.0
-
耐油性・耐可塑剤性に優れています。油にさらされる箇所への接着が可能です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
ニトリルゴム系
-
-
軟質塩化ビニールの接着。
1本(0.17kg)
10
2個
4901490442577
485-9669
3400
3
-
-
3.4kg
黄褐色
-
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
1日目
5,536
( 6,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

軟質塩化ビニールの接着。
【特長】
・耐油性・耐可塑剤性に優れている。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
【用途】
・油にさらされる箇所への接着が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾ボンド G103のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ブルーシートの接着
5
満足度:5.0
ブルーシートを適当なサイズに切って使う時、切断面のほつれ防止で折り返して接着する。 幅広ノズルは便利で接着力もまずまず...もっと読む
2人が参考にしています。
PEライト等の接着
2
満足度:2.0
使用方法が違ったのかもしれないが、 G17より強い接着を期待して使用したが、G17よりも簡単に取れてしまった PEライト...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。ポリプロピレンやポリエチレンは難接着素材ですので、専用の接着剤のご使用をお薦め致します。商品の使い方等ご不明点ございましたら、弊社カスタマーサポートへ何なりとお問合せください。今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾ボンド G103
速乾ボンド G17
速乾ボンド G17スプレー
ボンド木工用 (速乾タイプ)
コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンドG2002
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格769-191 -1,809226889 -4,125
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
黄褐色淡黄色黄褐色クリームクリームその他
材質1主成分:ニトリルゴム系主成分:クロロプレンゴム系主成分:クロロプレンゴム系主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形主成分:再生ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト