17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドアロンアルフア AGS-430

通常単価(税別)
486
税込単価
535
通常出荷日:1日目

ゼリー状で充填接着が可能なアロンアルフア。【特長】・使用温度範囲:-40~+80℃・コルク、厚紙など吸...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490305230
  • トラスココード
    000-1309
  • 質量(g)
    18
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~80
  • 固着時間(23℃)
    5秒
  • 特長
    コルク、厚紙など吸い込みやすい材質も瞬時に接着。ゼリー状だから、充填接着が可能。
  • 用途1
    プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器の接着
  • 仕様
    高粘度型
  • 内容量
    1本(4g)

型番:

AGS-430
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​ゼ​リ​-状​だ​か​ら​、​充​填​接​着​が​可​能

AGS-430

AGS-430

特長

  • コルク、厚紙など吸い込みやすい材質も瞬時に接着。
  • ゼリ-状だから、充填接着が可能。

用途

  • プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器の接着。

仕様

  • 固着時間(23℃):5秒
  • 高粘度型(ゼリ-状)
  • 製造国:日本

材質

  • 主成分:シアノアクリレート系

品番など

品番容量
(g)
質量
(g)
AGS-430透明418

AGS-430の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490305230
トラスココード
000-1309
質量(g)
18
材質1
主成分:シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)
-40~80
固着時間(23℃)
5秒
特長
コルク、厚紙など吸い込みやすい材質も瞬時に接着。ゼリー状だから、充填接着が可能。
用途1
プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器の接着
仕様
高粘度型
内容量
1本(4g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGS-430
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(4g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゼリー状で充填接着が可能なアロンアルフア。
【特長】
・使用温度範囲:-40~+80℃
・コルク、厚紙など吸い込みやすい材質も瞬時に接着
・多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも使える
・金属・プラ模型の製作
・電化製品・機械類の組立と補修
【用途】
・プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器の接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフア AGS-430の型番AGS-430のページです。 型番AGS-430に関する仕様情報を記載しております。
ボンドアロンアルフア AGS-430のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材仮止め
4
満足度:4.0
ゼリータイプなので、材料に浸みない、広がりすぎないので 仮止めのポイント塗りがしやすいです。 ただ液タイプ以上にノズル固...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドアロンアルフア AGS-430
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフア EXTRAスティック
ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格4861,019639674661437
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490149030523049014903170114901490321148490149004655349014900479324901490304240
トラスココード000-1309374-8391447-4791335-7295752-0409356-5947
質量(g)183643211821
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト