ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

通常単価(税別)
437
税込単価
481
通常出荷日:1日目

ハイスピード接着タイプ。【特長】・プッシュボトル容器で使いやすい・速硬化型・瞬間接着剤・軟質塩化ビニー...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490304240
  • トラスココード
    356-5947
  • 質量(g)
    21
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~80
  • 固着時間(23℃)
    1秒
  • 特長
    ハイスピード接着タイプ。軟質塩化ビニールの接着に最適。
  • 特長3
    1液ボタンタイプなので適正な塗布が可能
  • 用途1
    プラスチック・塩化ビニール・木材・陶磁器の接着
  • 仕様
    中粘度型
  • 内容量
    1本(2g)

型番:

30424
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドアロンアルフアハイスピードEX(ハイスピードタイプ) イメージ

ボンドアロンアルフアハイスピードEX(ハイスピードタイプ) イメージ

  • プッシュボトル容器で使いやすい。
  • 速硬化型。
  • 瞬間接着剤。
  • サイズ(重量):W84×D25×H190(20g)

30424の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490304240
トラスココード
356-5947
質量(g)
21
材質1
主成分:シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)
-40~80
固着時間(23℃)
1秒
特長
ハイスピード接着タイプ。軟質塩化ビニールの接着に最適。
特長3
1液ボタンタイプなので適正な塗布が可能
用途1
プラスチック・塩化ビニール・木材・陶磁器の接着
仕様
中粘度型
内容量
1本(2g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30424
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(2g)
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイスピード接着タイプ。
【特長】
・プッシュボトル容器で使いやすい
・速硬化型
・瞬間接着剤
・軟質塩化ビニールの接着に最適
・1滴ボタンタイプなので適正な塗布ができる
・超低粘度なので、後浸透接着が可能
【用途】
・プラスチック・塩化ビニール・木材・陶磁器の接着
・木材・陶磁器などにもしみ込む前に超速接着。幅広い用途に
・アクセサリー・小物類・木製家具・陶器の置物・プラスチック模型・部品・金具類など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2gの型番30424のページです。 型番30424に関する仕様情報を記載しております。
ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2gのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属加工時の固定用に
5
満足度:5.0
金属加工をする際に使っています。ジュラルミン同士をこのアロンアルファーで接着した後、加工します。最終的には接着剤を剥がし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフア EXTRAスティック
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格4371,0311,019639674661
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490149030424049014903014544901490317011490149032114849014900465534901490047932
トラスココード356-5947374-8367374-8391447-4791335-7295752-0409
質量(g)213636432118
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト