17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド アロンアルフアはがし隊

通常単価(税別)
264
税込単価
290
通常出荷日:1日目

速効タイプできれいに接着剤を除去することが可能。【特長】・「アロンアルフア」が手についたときや、こびり...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490605132
  • トラスココード
    374-8359
  • 質量(g)
    19
  • 材質1
    主成分:溶剤(アセトン)
  • 容量(g)
    10
  • 特長
    速効タイプできれいに接着剤を除去
  • 用途1
    はみ出した部分や皮膚に付着した瞬間接着剤の除去に
  • 内容量
    1本(10g)

型番:

BAAHE-10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドアロンアルフアはがし隊 イメージ

ボンドアロンアルフアはがし隊 イメージ

  • 「アロンアルフア」が手についたときや、こびりついたとき、こぼしたときに。
  • ※ 紙、布、皮革などに染み込んで固化した瞬間接着剤を取り除くことはできません。
  • ※ 塗装面、プラスチック面上に使用しますと、それらを溶かすことがあります。
  • サイズ(重量):W80×D18×H175(19g)

BAAHE-10の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490605132
トラスココード
374-8359
質量(g)
19
材質1
主成分:溶剤(アセトン)
容量(g)
10
特長
速効タイプできれいに接着剤を除去
用途1
はみ出した部分や皮膚に付着した瞬間接着剤の除去に
内容量
1本(10g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAAHE-10
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(10g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
1日目

詳細情報

基本情報

速効タイプできれいに接着剤を除去することが可能。
【特長】
・「アロンアルフア」が手についたときや、こびりついたとき、こぼしたときに
・「アロンアルフア」が除去できる
・色:透明
・容量:10g
・適合製品:ボンドアロンアルフア、各種アロンアルフア
・主成分:溶剤(アセトン)
【用途】
・あやまってついた指と指の引き離し
・工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去
・紙、布、皮革などに染み込んで固化した瞬間接着剤を取り除くことはできません
・塗装面、プラスチック面上に使用しますと、それらを溶かすことがあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド アロンアルフアはがし隊の型番BAAHE-10のページです。 型番BAAHE-10に関する仕様情報を記載しております。
ボンド アロンアルフアはがし隊のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
接着剤を剥がすため
5
満足度:5.0
製品の強度担保を理由に接着剤を塗布していますが、思わぬ箇所に塗布してしまった時の剥がしように購入してみました。 匂いなど...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)
ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)
ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2641,0316391,0317311,116
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明その他
JANコード490149060513249014903014544901490321148490149032045549014900527454901490049868
トラスココード374-8359374-8367447-4791374-8375447-4597374-5520
質量(g)193643362236
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト