17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

通常単価(税別)
1,031
税込単価
1,134
通常出荷日:1日目

専用硬化促進剤との併用によりポッティングや盛り上げ接着も可能。【特長】・ゼリー状であるため、垂直面に塗...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490350452
  • トラスココード
    374-8383
  • 質量(g)
    34
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系(高粘度チキソ性タイプ)
  • 固着時間(23℃)
    5秒
  • 特長
    ゼリー状であるため、垂直面に塗布しても垂れません。糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
  • 特長3
    専用硬化促進剤との併用によりポッティングや盛り上げ接着も可能
  • 用途1
    浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着
  • 仕様
    超高粘度型
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

BAANO520
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドアロンアルフアNO.5(ゼリー状) イメージ

ボンドアロンアルフアNO.5(ゼリー状) イメージ

  • 瞬間接着剤。

サイズ(重量):W85×D25×H190(34g)

BAANO520の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490350452
トラスココード
374-8383
質量(g)
34
材質1
主成分:シアノアクリレート系(高粘度チキソ性タイプ)
固着時間(23℃)
5秒
特長
ゼリー状であるため、垂直面に塗布しても垂れません。糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
特長3
専用硬化促進剤との併用によりポッティングや盛り上げ接着も可能
用途1
浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着
仕様
超高粘度型
内容量
1本(20g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAANO520

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(20g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用硬化促進剤との併用によりポッティングや盛り上げ接着も可能。
【特長】
・ゼリー状であるため、垂直面に塗布しても垂れない
・タレない
・しみこまない
・瞬間接着剤
・糸引きがなく塗布しやすい
・色:透明
・容量:20g
・固着時間(23℃):5秒
・主成分:シアノアクリレート系(高粘度チキソ性タイプ)
【用途】
・浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着
・木材・合板・化粧板・集成材
・家具・建具
・内装用木材
・飾り枠・額縁
・建築模型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)の型番BAANO520のページです。 型番BAANO520に関する仕様情報を記載しております。
ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
照明器具製作中に使用
4
満足度:4.0
ネジと金具 など金属と金属を固定するのに使用しています。くっ付けたあとに少し位置を調整することがあるので、すぐにくっつか...もっと読む
1人が参考にしています。
接着剤
4
満足度:4.0
いろいろなものを接着できるのでこちらの商品を再購入しました。何かと便利でよいと思います。
0人が参考にしています。
接着に使用
4
満足度:4.0
金属板と金属を接着するために使用した。 液だれしないので、いろいろな角度で仕様可能でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)
ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)
ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)
ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,0317315361,1162641,031
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明その他透明透明
JANコード490149035045249014900527454901490305339490149004986849014906051324901490301454
トラスココード374-8383447-4597447-4783374-5520374-8359374-8367
質量(g)342225361936
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト