ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

通常単価(税別)
1,031
税込単価
1,134
通常出荷日:1日目

ハイスピード接着タイプの瞬間接着剤。【特長】・低粘度で、浸透接着も可能・強力・瞬間接着剤【用途】・合成...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490301454
  • トラスココード
    374-8367
  • 質量(g)
    36
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    1秒
  • 特長
    低粘度で、浸透接着も可能。ハイスピード接着タイプ。
  • 用途1
    合成ゴム・硬質プラスチック・ABS・金属などの接着
  • 用途2
    電子・機械部品の接着
  • 仕様
    低粘度型
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

BAANO120
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​合​成​ゴ​ム​・​硬​質​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​・​A​B​S​・​金​属​な​ど​の​接​着​に

BAANO120

BAANO120

特長

  • 低粘度で、浸透接着
  • ハイスピード接着タイプ

用途

  • 合成ゴム・硬質プラスチック・ABS・金属などの接着に。
  • 電子・機械部品の接着に。

仕様

  • 固着時間(23℃):1秒
  • 低粘度型
  • 製造国:日本

材質

  • 主成分:シアノアクリレート系

品番など

品番容量
(g)
質量
(g)
BAANO120透明2036

BAANO120の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490301454
トラスココード
374-8367
質量(g)
36
材質1
主成分:シアノアクリレート系
固着時間(23℃)
1秒
特長
低粘度で、浸透接着も可能。ハイスピード接着タイプ。
用途1
合成ゴム・硬質プラスチック・ABS・金属などの接着
用途2
電子・機械部品の接着
仕様
低粘度型
内容量
1本(20g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAANO120

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(20g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイスピード接着タイプの瞬間接着剤。
【特長】
・低粘度で、浸透接着も可能
・強力
・瞬間接着剤
【用途】
・合成ゴム・硬質プラスチック・ABS・金属の接着
・電子・機械部品
・メッキ製品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)の型番BAANO120のページです。 型番BAANO120に関する仕様情報を記載しております。
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
プラスチック製品の接着
4
満足度:4.0
プラクチックのお椀の足の部分の接着に使ってます。このNO1のものは低粘度なので、液が隙間に馴染み易くて良いです。別の速効...もっと読む
0人が参考にしています。
木部補修に
5
満足度:5.0
特に木部補修に使っています。浸透力があって、ひび割れなどの奥深くまで届きます。
0人が参考にしています。
幅広い用途で使用
5
満足度:5.0
製品などの材料を接着したいときなど幅広い用途で使っています。必要な材料や部品と一緒に注文できるため管理がしやすくてミスミ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,0311,0316392644371,019
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490149030145449014903204554901490321148490149060513249014903042404901490317011
トラスココード374-8367374-8375447-4791374-8359356-5947374-8391
質量(g)363643192136
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト