ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤"シアノンミニピタ"【5個入り】

  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • トラスココード
    336-0423
  • JANコード
    4537905000010
  • 質量(g)
    2.500
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    約75秒
  • 特長1
    分けて無駄なく使える
  • 用途
    硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着
  • 仕様
    低粘度型
  • 内容量
    1パック(0.5g×5本)

型番:

MP-25
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    MP-25の仕様・寸法情報

    商品種類
    瞬間接着剤
    透明
    トラスココード
    336-0423
    JANコード
    4537905000010
    質量(g)
    2.500
    材質1
    主成分:シアノアクリレート系
    固着時間(23℃)
    約75秒
    特長1
    分けて無駄なく使える
    用途
    硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着
    仕様
    低粘度型
    内容量
    1パック(0.5g×5本)
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP-25

    内容量

    最小発注数量
    1パック(0.5g×5本)
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    321
    ( 353 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分けて無駄なく使えます
    ・低粘度速硬化品
    【用途】
    ・硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"の型番MP-25のページです。 型番MP-25に関する仕様情報を記載しております。
    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    通常の樹脂同士の接着
    5
    満足度:5.0
    小分けサイズで無駄がなく、ちぎった片側が簡易的な蓋になるなるど,只の使い捨てではない使い勝手です。 大して使っていないの...もっと読む
    3人が参考にしています。
    プラスチック樹脂や金属などの接着
    5
    満足度:5.0
    たまに少量使用する用途であれば、この製品くらいの容量で小分けになっているととてもありがたいです。容器の口が太いので、細か...もっと読む
    2人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"
    スコッチ(R)瞬間接着剤
    ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
    瞬間接着剤 3000金属用
    ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル
    瞬間接着剤 3000RXL
    メーカー高圧ガス工業スリーエムジャパンヘンケルセメダインヘンケルセメダイン
    通常価格321353 -1,709438469 -1,834
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
    商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
    透明その他透明透明透明透明
    トラスココード336-0423-----
    JANコード4537905000010-----
    質量(g)2.500-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました