17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)  IP30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)

販売終了

型番

IP30

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はIP30NFです。仕様の違いをご確認ください。

二液性の速硬化タイプの発泡ウレタン用接着剤。
【特長】
・2液発泡ウレタンは熱反応により、発泡・硬化するため、吐出・発泡ののち、数分で硬化。
・逆流防止弁付ノズルで安心施工。
・日本接着剤工業会自主登録商品: JAIA F☆☆☆☆規格品。
【用途】
・壁面吹き付けから瞬間充填まで。
・断熱工事の補修に。
・補修工事から中規模断熱に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
発泡ウレタン
クリーム
トラスココード
215-0921
JANコード
0074985004926
質量(g)
1500.0
発泡体積(L)
20~25
施工目安
厚み15mm×約1.5平米
特長1
ショルダーストラップで、楽に施工可能
特長2
二液性の速硬化タイプで吹き付けも充填も可能
特長3
逆流防止弁付ノズルで安心施工
用途1
壁面吹き付けから瞬間充填まで
用途2
断熱工事の補修に

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト