17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

  • 商品種類
    発泡ウレタン
  • 質量(g)
    1000.0
  • 容量(ml)
    750
  • 発泡体積(L)
    36~40
  • 施工目安
    直径2cmで約130m
  • 特長1
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプ
  • 特長2
    最後まで無駄なく使えます
  • 特長3
    ガンタイプなので注入作業が容易
  • 用途1
    サッシ、ドアまわりの結露防止に
  • 用途2
    高気密・高断熱住宅に
  • 内容量
    1本(750ml)

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • JANコード

    • 材質1

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    トラスココード

    JANコード

    材質1

    内容量

    最小発注数量
    グレー
    ノロ止め用
    421-1723
    8713465305741
    ウレタン樹脂
    1本(750ml)
    2個
    ピンク
    断熱補修・充填用
    382-3253
    8713465303310
    ウレタン樹脂
    1本(750ml)
    4個
    クリーム
    断熱補修・充填用
    382-6767
    8713465294960
    主成分:ウレタン樹脂
    1本(750ml)
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,792
    ( 4,171 )
    1日目
    3,057
    ( 3,363 )
    1日目
    2,964
    ( 3,260 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
    ・最後まで無駄なく使えます。
    ・ガンタイプなので注入作業が容易です。
    【用途】
    ・サッシ、ドアまわりの結露防止に。
    ・高気密・高断熱住宅に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    ダクトのスキマ保温
    4
    満足度:4.0
    スキマに吹き付けやすいところが良い。天井面のオープンスペースでの吹き付けはすこしやりにくい。
    0人が参考にしています。
    配管穴の補修穴埋め
    4
    満足度:4.0
    ガンタイプなので注入作業が簡単です。 1液タイプのカートリッジタイプなので、便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)
    一液型GS難燃B1フォーム
    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
    メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
    通常価格2,964-4,5973,12316,9224,6742,945
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    商品種類発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン---
    質量(g)1000.01000.0400.03000.01000.0800
    容量(ml)750750500750750600
    発泡体積(L)36~4026~30-36~4036~4024
    施工目安直径2cmで約130m直径2cmで約90m----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト