ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワフルトーチ(ねじ込み式)

通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。・金属本体(ダイカストボ...

詳細を確認

型番:

TB-800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-800の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分/缶)
80
トラスココード
231-0511
質量(g)
570
特長1
金属本体(ガイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。
仕様1
電子着火式
特長2
新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途1
各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。
付属品
ガスボンベTB-850(170g) 1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。
・金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。
・新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
【用途】
・各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワフルトーチ(ねじ込み式)の型番TB-800のページです。 型番TB-800に関する仕様情報を記載しております。
パワフルトーチ(ねじ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワフルトーチ(ねじ込み式)
“パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格3,5603,1324,8502,6002,2503,400
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチ-ガストーチガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)140014001600170014001400
発熱量(kcal/h)220022003000200022002800
燃焼時間(分/缶)808070808080
トラスココード231-0511856-1167----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト