17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー
通常単価(税別)
5,00014,594
税込単価
5,50016,053
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。・パーツを組み合わせて様々な用途に対...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

火口外径

(mm)

材質

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
35
ステンレス
4989999394030
273-5563
92
140
-
-
-
1個
50
ステンレス
4989999394047
273-5571
112
197
-
-
-
1個
60
ステンレス
4989999394054
273-5580
138
327.000
本体:鉄
ノズル:真鍮
火口:ステンレス
1個
75
4989999394061
273-5598
160
587.000
本体:鉄
ノズル:真鍮
-
1個
100
4989999298123
430-9031
200
1340
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
5,776
( 6,354 )
1日目
6,495
( 7,145 )
1日目
7,768
( 8,545 )
4日目
14,594
( 16,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
・パーツを組み合わせて様々な用途に対応可能

商品情報

図面

TB-5H/TB-6H/TB-10H

プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 図面1

使用方法・使用事例

使用方法

プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書1
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書2
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書3
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書4
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書5
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書6
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書7
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 取扱説明書8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー
プロパンバーナー_SSタイプ
プロパンバーナー Mタイプ
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナーSSタイプ
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格5,000-17,95315,620 -14,885 -21,1613,400
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイププロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナーガストーチ
炎温度(℃)1500800~180015001500800~18001400
よく一緒に購入される商品

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング