ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

通常単価(税別)
4,8503,648
税込単価
5,3354,013
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在に作れます。・フルタイム...

詳細を確認

型番:

RZ840S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ840Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1600
発熱量(kcal/h)
3000
燃焼時間(分/缶)
70
トラスココード
376-9411
質量(g)
140
特長1
フルタイム逆さ使用可能です。
特長2
ワンハンドで点火・消化が可能です。
特長3
いつでも好みの火力で点火可能です。
仕様1
強力集中炎~ソフト炎(調整可能)
仕様2
電子着火式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ840S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8503,648
( 4,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在に作れます。
・フルタイム逆さ使用可能です。
・ワンハンドで点火・消化が可能です。
・いつでも好みの火力で点火可能です。
【用途】
・各種ロウ付け、はんだ付け、射出樹脂成形品のバリ取りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式の型番RZ840Sのページです。 型番RZ840Sに関する仕様情報を記載しております。
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
樹脂の除去
5
満足度:5.0
簡単に着火でき、持ちやすい形状なので、作業しやすい。逆さでも使用できるためどんな体制でも作業できるのがよい。
0人が参考にしています。
整備作業
5
満足度:5.0
トリガー式なので軽い力で点火でき連続使用のロックボタンもあり安全装置も付いていて火力調整もできて逆さにしても使用できます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
パワートーチ
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格4,8502,6003,4002,2503,5504,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)1600170014001400800~20001600
発熱量(kcal/h)300020002800220028002800
燃焼時間(分/缶)708080808080
トラスココード376-9411376-9381376-9372376-9399413-4010355-8754
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト