17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワートーチ(カセットガスタイプ)_トーチ部のみ 圧電点火方式 RZ730S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワートーチ(カセットガスタイプ)_トーチ部のみ 圧電点火方式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RZ730S

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
・空気調整機能により、1300℃の集中炎から900℃のソフト炎まで調整可能です。
【用途】
・各種ロウ付け。
・炭の火起し。
・料理の炙りなど。

ご注意

  • ボンベは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
1820
燃焼時間(分/缶)
90
トラスココード
393-6112
質量(g)
150
仕様1
集中炎(1300℃)、ソフト炎(900℃)
仕様2
圧電点火方式

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト