17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワートーチ(カセットガスタイプ)炎温度(℃):1300 RZ-720E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワートーチ(カセットガスタイプ)炎温度(℃):1300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RZ-720E

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・太い炎で広範囲の加熱に最適です。
・炎の全長が短く、手前の対象物のみを強力に加熱できます。
【用途】
・塗装はがし、時代焼き、炭の火おこしに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
1900
燃焼時間(分/缶)
90
トラスココード
355-8738
質量(g)
575
内容量(g)
240
特長1
炎の全長が短く、手前の対象物のみを協力に加熱できます。
仕様1
電子着火式
付属品1
ガスボンベRZ-760(240g)1本

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト