17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

通常単価(税別)
12,58519,017
税込単価
13,84420,919
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・プロパンバーナー用ホース(部品)です。・ホース長さ:3m

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ホース長さ(m)

バルブ長さ(mm)

最小発注数量
4953571135304
376-9020
850
2
170
1個
4953571135311
376-9038
1010.0
3
-
1個
4953571135328
376-9046
1330.0
5
170
1個
4953571135335
376-9011
2330.0
10
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,585
( 13,844 )
1日目
13,574
( 14,931 )
1日目
15,652
( 17,217 )
1日目
19,017
( 20,919 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プロパンバーナー用ホース(部品)です。
・ホース長さ:3m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナー用ホース(バルブ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンバーナー用ホース(バルブ付)
プロパンバーナー用接手
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナーSSタイプ
プロパンバーナーSタイプ
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格12,585-3,609 -14,885 -21,16119,565 -3,400
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイププロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナーガストーチ
バブル長さ(mm)170-----
仕様1ホース長さ:3mホース長さ:3mホース長さ:3mホース長さ:3mホース長さ:3m強力集中炎
よく一緒に購入される商品

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング