17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プロパンバーナーMタイプ

通常単価(税別)
21,50025,002特別価格
税込単価
23,65027,502特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトな棒状炎です。【用途】・塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工などのあぶり作業に。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

発熱量

(kcal/h)

火口外径

(mm)

火炎寸法長さ×直径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

火炎寸法(mm)長さ×直径

最小発注数量
4800
25
230×φ25
4953571030050
123-5532
1200.0
-
230×25
1個
12000
35
350×φ35
4953571030067
123-5541
1200.0
火口:ステンレス
350×35
1個
25000
50
400×φ50
4953571030074
123-5559
1300.0
-
400×50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,50014,884
( 16,372 )
1日目
23,12619,215
( 21,137 )
1日目
25,00220,019
( 22,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな棒状炎です。
【用途】
・塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工などのあぶり作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナーMタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナーSSタイプ
プロパンバーナーSタイプ
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
パワートーチ
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格21,500-23,76627,000 -4,0003,5502,250
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイププロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナーガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)1500800~1800-1600800~20001400
詳細タイプMタイプSSタイプSタイプ---
ホース長さ(m)3-3---
仕様1ホース長さ:3mホース長さ:3mホース長さ:3m電子着火式電子着火式スパイラル集中炎
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング