ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

トーチ・アン(寒冷地対応タイプ) 424521
通常単価(税別)
9,9378,506
税込単価
10,9319,357
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・寒冷地対応タイプです。・逆さ使用もOKです。【用途】・各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入...

詳細を確認

型番:

424521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

424521の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1600
発熱量(kcal/h)
2000
燃焼時間(分/缶)
55
トラスココード
370-9108
質量(g)
740
寒冷地対応
特長1
逆さ使用もOKです。
仕様
電子着火式
用途1
各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻しに。
用途2
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付けに。
付属品
424505(トーチアン・タフボンベ)×1本

型番リスト

表示件数
型番
424521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9378,506
( 9,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地対応タイプです。
・逆さ使用もOKです。
【用途】
・各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻しに。
・凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付けに。

商品情報

【商品仕様】
   型番:424521
・炎温度(℃):1600
・発熱量(kcal/h):2000
・燃焼時間(分/缶):55
<セット内容・付属品>
・424505(トーチアン・タフボンベ)×1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)の型番424521のページです。 型番424521に関する仕様情報を記載しております。
トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)
トーチ・アン 炎温度1600℃
パワートーチ
パワートーチ_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ
メーカーレッキス工業レッキス工業新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格9,93712,8003,5503,0002,2505,400 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)16001600800~2000800~20001400800~2000
発熱量(kcal/h)200020002800280022003800
燃焼時間(分/缶)555580808065
トラスココード370-9108123-0671----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト