17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソードガス X2000Aオート(自動点火型) 030023A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソードガス X2000Aオート(自動点火型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

030023A

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・握りながら指で火力調節でき、片手での作業もスムーズです。
・ボディーカバーがカートリッジをガード、倒れにくい低重心設計だから安全です。
・豊富なアタッチメント(別売)が揃い、一台で多彩な作業、用途に使用可能です。
【用途】
・各種ロウ付け、塩ビパイプの加工、板金作業、塗装はがしに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1700
発熱量(kcal/h)
1680
燃焼時間(分/缶)
85
トラスココード
116-3175
質量(g)
450
特長1
握りながら指で火力調節でき、片手での作業もスムーズです。
特長2
ボディーカバーがカートリッジをガード、倒れにくい低重心設計だから安全です。
特長3
豊富なアタッチメント(別売)が揃い、一台で多彩な作業、用途に使用可能です。
仕様
使用ガス:CT-200(200g)(別売)
用途
各種ロウ付け、塩ビパイプの加工、板金作業、塗装はがしに。
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト