17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブリューペーストE(無機顔料タイプ)

通常単価(税別)
1,929
税込単価
2,122
通常出荷日:1日目

【特長】・使用後ふき取りやすいペーストタイプです。【用途】・擦り合わせの検査。・当たり面の検査。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    ペースト
  • トラスココード
    299-6774
  • 質量(g)
    120
  • 色詳細
  • 用途
    擦り合わせの検査。
  • 用途1
    当たり面の検査。
  • 主成分
    無機顔料、油
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

TBP-E
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TBP-E

ブリューペーストE(無機顔料タイプ) 図面

TBP-Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
ペースト
トラスココード
299-6774
質量(g)
120
色詳細
用途
擦り合わせの検査。
用途1
当たり面の検査。
主成分
無機顔料、油
内容量
1本(100g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBP-E
関連

内容量

最小発注数量
1本(100g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,929
( 2,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
【用途】
・擦り合わせの検査。
・当たり面の検査。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブリューペーストE(無機顔料タイプ)の型番TBP-Eのページです。 型番TBP-Eに関する仕様情報を記載しております。
ブリューペーストE(無機顔料タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
きさげ加工の凸部を見るのに
5
満足度:5.0
なめらかで色が濃く、固形物が無いので使用しやすかった。有機顔料タイプとの差が購入前にもっとわかるとよいと思った。
0人が参考にしています。
金属部品のあたりの確認
5
満足度:5.0
光明丹は鉛の問題があるそうなので、 こちらを代替品として、使用しました。 青色のペースト状で、そのまま使用できるので、便...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリューペーストE(無機顔料タイプ)
レッドペーストH(有機顔料タイプ)
ブリューペーストH(有機顔料タイプ)
地球 光明丹
αアオニスブラシ50
αホワイトケガキスプレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,9292,8482,8202,400 -1,191900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他ケガキ剤ケガキ剤
種類ペーストペーストペースト粉末ペーストスプレー
トラスココード299-6774299-6804299-6782-123-0956123-0794
質量(g)120120120-60.000450.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト