17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッドペーストH(有機顔料タイプ)

通常単価(税別)
2,848
税込単価
3,133
通常出荷日:1日目

【特長】・重金属を含まない安全性の高い検査剤です。・擦り合わせの検査。・当たり面の検査。【用途】・擦り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    ペースト
  • トラスココード
    299-6804
  • 質量(g)
    120
  • 色詳細
  • 用途
    擦り合わせの検査。
  • 用途1
    当たり面の検査。
  • 主成分
    有機顔料、油
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

TRP-H
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRP-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
ペースト
トラスココード
299-6804
質量(g)
120
色詳細
用途
擦り合わせの検査。
用途1
当たり面の検査。
主成分
有機顔料、油
内容量
1本(100g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRP-H

内容量

最小発注数量
1本(100g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,848
( 3,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
・擦り合わせの検査。
・当たり面の検査。
【用途】
・擦り合わせの検査。
・当たり面の検査。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドペーストH(有機顔料タイプ)の型番TRP-Hのページです。 型番TRP-Hに関する仕様情報を記載しております。
レッドペーストH(有機顔料タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
すり合わせて当たりを見る。
5
満足度:5.0
ヤスリ、キサゲ作業で当たりを見るのに使っています。 鉛が入っていないのが良いです。 鉛入りのを使っていましたが、使い勝手...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドペーストH(有機顔料タイプ)
ブリューペーストE(無機顔料タイプ)
ブリューペーストH(有機顔料タイプ)
地球 光明丹
αアオニスブラシ50
αホワイトケガキスプレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8481,9292,8202,400 -1,191900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他ケガキ剤ケガキ剤
種類ペーストペーストペースト粉末ペーストスプレー
トラスココード299-6804299-6774299-6782-123-0956123-0794
質量(g)120120120-60.000450.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング