17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

地球 光明丹

通常単価(税別)
2,40016,323
税込単価
2,64017,955
通常出荷日:1日目

【特長】・擦り合わせ作業の定番品です。【用途】・防錆、防腐、焼付防止。

  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    粉末
  • 色詳細
  • 用途
    防錆、防腐、焼付防止。
  • 主成分
    四酸化三鉛(Pb3O4)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

KM-045

地球 光明丹 KM-045図面

使用方法・使用事例

使用方法

地球 光明丹 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
123-6679
500
1缶(0.45kg)
1個

-

123-6687
2650
1缶(2.5kg)
1個
123-6695
5220
1缶(5kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目
9,416
( 10,358 )
1日目
16,323
( 17,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・擦り合わせ作業の定番品です。
【用途】
・防錆、防腐、焼付防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

地球 光明丹のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
プラ型の仕上げ
4
満足度:4.0
プラスチック金型のすりあわせ確認に使用しています。 昔からの定番で信頼できます。
1人が参考にしています。
金型の合わせ
5
満足度:5.0
金型とワークの合わせに使用しました。昔から愛用しています。青ニスと違って簡単に落とせるので良いです。
1人が参考にしています。
金型加工
5
満足度:5.0
昔から仕上げのすり合わせや試作の時のあたり取りに使用しています。 色が見やすいので作業しやすいです。
0人が参考にしています。
合わせ作業
4
満足度:4.0
5㎏缶を購入しました。 品質も価格も問題ない為、次回も購入を考えてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
地球 光明丹
レッドペーストH(有機顔料タイプ)
ブリューペーストE(無機顔料タイプ)
αアオニスブラシ50
αホワイトケガキスプレー
αアオニスクリーナー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,400-2,8481,9291,191900729 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ケガキ剤ケガキ剤ケガキ除去剤
種類粉末ペーストペーストペーストスプレースプレー
透明
色詳細---
用途防錆、防腐、焼付防止。擦り合わせの検査。擦り合わせの検査。あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキ。黒色系の金属表面のケガキ。金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング