17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケガキ剤 レッドタッチペースト

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペースト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ケガキ剤
  • 種類
    ペースト
  • トラスココード
    366-4058
  • 用途
    すり合わせ、当り検査用。
  • 使用温度範囲
    常温
  • 主成分
    合成油・顔料
  • 質量 (g)
    227
  • 内容量
    1本(200ml)

型番:

3008622
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3008622の仕様・寸法情報

商品タイプ
ケガキ剤
種類
ペースト
トラスココード
366-4058
用途
すり合わせ、当り検査用。
使用温度範囲
常温
主成分
合成油・顔料
質量(g)
227
内容量
1本(200ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3008622

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(200ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
【用途】
・すり合わせ、当り検査用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケガキ剤 レッドタッチペーストの型番3008622のページです。 型番3008622に関する仕様情報を記載しております。
ケガキ剤 レッドタッチペーストのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
昔ながらの作業で。
4
満足度:4.0
どんどん使わなくなって行く物かもしれませんが、昔の職人さんながらの作業では必要になる為、当面は購入し続けると思います。簡...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケガキ剤 レッドタッチペースト
ケガキ剤 ブルータッチペースト
新明丹(検査剤)
アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料
アオタック50
αアオニスブラシ50
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリナカタニイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山
通常価格3,6303,6305,158 -1,8705291,191
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目2日目1日目
商品タイプケガキ剤ケガキ剤その他ケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤
種類ペーストペーストペーストスプレー液状ペースト
その他
トラスココード366-4058366-4040----
用途すり合わせ、当り検査用。すり合わせ、当り検査用。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト