ツール用品技術窓口

シーリング目地カッター CMC-20D

シーリング目地カッター

通常単価(税別)
93,49086,244
税込単価
102,83994,868
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    目地カッター
  • 切込深度 (mm)
    20
  • 定格電流 (A)
    8
  • 消費電力 (W)
    800
  • 打撃数 (回/分)
    2800~11000
  • 振幅 (mm)
    5
  • 刃速 (m/分)
    132
  • トラスココード
    307-2894
  • 特長
    長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
  • 電源
    AC100V
  • コード長さ
    2.3m
  • 付属品
    ボックスドライバー、カギスパナ、サイドハンドル、ベアリング各1個、当てばね2個
  • カッター
    ストレート刃2枚、扇刃1枚、L刃1枚、ストレート段付刃1枚
  • 質量 (g)
    1600

型番:

CMC-20D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMC-20Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
目地カッター
切込深度(mm)
20
定格電流(A)
8
消費電力(W)
800
打撃数(回/分)
2800~11000
振幅(mm)
5
刃速(m/分)
132
トラスココード
307-2894
特長
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
電源
AC100V
コード長さ
2.3m
付属品
ボックスドライバー、カギスパナ、サイドハンドル、ベアリング各1個、当てばね2個
カッター
ストレート刃2枚、扇刃1枚、L刃1枚、ストレート段付刃1枚
質量(g)
1600
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMC-20D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,49086,244
( 94,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します
・ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します
・扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です
・非常に速いカット・疲れを感じさせません
・下地を傷付けない、振動・騒音を建物内に伝えない
・800Wのハイパワーです
・豊富な刃物種類
・メンテナンスは容易です
・引き切り、押し切り(前進)もスパッと
【用途】
・ビルやマンションの古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします
・アクリル・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化していても、べとべとでも、また、20mmと厚くても、スパッとカットできます
・防水・防じん・水回りのシーリング部カッティングにも、活用できます
・各所のシーリング条件に対応
・どんなシーリング状態にも対応!変速ダイヤルを調整
・厚いゴムシート等にも対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリング目地カッターの型番CMC-20Dのページです。 型番CMC-20Dに関する仕様情報を記載しております。
シーリング目地カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリング目地カッター
ケーブルカッター刃
充電全ねじカッター“ハードカッター”用替刃替刃
カッターハンドピース
超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
ミルウォーキー 充電パワーカッター用カート
メーカー東京オートマックPanasonic亀倉精機ナカニシスズキミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格93,490100,95010,86368,000223,406 -119,364
通常出荷日1日目1日目50日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ目地カッターその他その他超音波カッター超音波カッターその他
切込深度(mm)20-----
定格電流(A)8-----
消費電力(W)800-----
打撃数(回/分)2800~11000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました