17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃

通常単価(税別)
2,1004,400
税込単価
2,3104,840
通常出荷日:1日目

【仕様】・板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)・材質:鉄

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
  • 最小切断半径R (mm)
    40
  • 切幅 (mm)
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
替刃(動刃)
163-1811
4560117320065
7.000
6
1個
替刃(受刃)
163-1829
4560117320072
5.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)
・材質:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃
板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃
板金用切断機“キーストンカッタ”(厚板用)替刃
板金用切断機“ハイニブラ”(厚板用)替刃
キーストンカッタ(薄板用)
ハイニブラ(薄板用)
メーカーサンワ電動工具サンワ電動工具サンワ電動工具サンワ電動工具サンワ電動工具サンワ電動工具
通常価格2,100-5,858 -2,700 -6,868 -77,003162,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他板金用切断機板金用切断機
材質1--
最小切断半径R(mm)4060601254060
切幅(mm)566856
よく一緒に購入される商品

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング