17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エースカッタ

通常単価(税別)
98,823
税込単価
108,705
通常出荷日:1日目

【特長】・薄板の直線切断に最適。切断チップの切り落としが可能・ひずみ・よじれがなく、切断面がきれい・切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    板金用切断機
  • 切断能力:軟鋼 (mm)
    1.6
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    1.2
  • 詳細タイプ
    本体
  • 定格電流 (A)
    4.2
  • 消費電力 (W)
    400
  • トラスココード
    166-0594
  • 質量(g)
    2200
  • 特長
    ひずみ・よじれが少なく切断面がきれいです。切断チップの切り落としができます。
  • 電源
    AC100V
  • コード長さ (m)
    2.4
  • 付属品
    動刃1枚,固定刃1組(本体にセット)
  • 最小切断半径R (mm)
    250
  • 切断速度 (m/分)
    7.9
  • 切幅 (mm)
    5

型番:

SA-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
板金用切断機
切断能力:軟鋼(mm)
1.6
切断能力:ステンレス(mm)
1.2
詳細タイプ
本体
定格電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
トラスココード
166-0594
質量(g)
2200
特長
ひずみ・よじれが少なく切断面がきれいです。切断チップの切り落としができます。
電源
AC100V
コード長さ(m)
2.4
付属品
動刃1枚,固定刃1組(本体にセット)
最小切断半径R(mm)
250
切断速度(m/分)
7.9
切幅(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,823
( 108,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板の直線切断に最適。切断チップの切り落としが可能
・ひずみ・よじれがなく、切断面がきれい
・切断速度が毎分7.9mと速く、能率よく作業ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースカッタの型番SA-16のページです。 型番SA-16に関する仕様情報を記載しております。
エースカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースカッタ
ハイカッタ(交流電源タイプ)
ハイニブラ(薄板用)
キーストンカッタ(薄板用)
充電式全ネジカッタSC121D
充電式全ネジカッタSC103D
メーカーサンワ電動工具サンワ電動工具サンワ電動工具サンワ電動工具マキタマキタ
通常価格98,82378,755143,54477,003173,640 -50,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプ板金用切断機板金用切断機板金用切断機板金用切断機全ねじカッター全ねじカッター
切断能力:軟鋼(mm)1.61.23.21.6W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8W3/8、W5/16、M10、M8、M6
切断能力:ステンレス(mm)1.212.51W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8W3/8、M8、M6
詳細タイプ本体本体本体本体--
定格電流(A)4.24.26.54.2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト