17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,97517,275
税込単価
2,17319,003
通常出荷日:1日目

【仕様】・マンティス125用のこ刃・適合機種:XB125/XB120A

  • 本体/替刃/付属品
    替刃
  • 適合機種
    XB125/XB120A
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 全長(mm)
    1430
  • 幅(mm)
    13
  • 特長
    替刃
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
電子制御小型モーターを裏面に取りつけたことによりノコ刃の交換が表側から容易に行えます。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 材質など

  • 入数(本)

  • 山数

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質など

入数

(本)

山数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

質量

(g)

材質

最小発注数量
合金
10
18
370-9167
4514706040513
120.000
合金
120
-
10個
ハイス
5
18
370-9175
4514706040537
150.000
ハイス
150
-
5パック

5個入り

ハイス
5
24
370-9183
4514706040544
150.000
ハイス
150
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,975
( 2,173 )
1日目
17,275
( 19,003 )
1日目
5,763
( 6,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マンティス125用のこ刃
・適合機種:XB125/XB120A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
マンティス65A用のこ刃
バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
バンドソー"マンティス"
バンドソー マンティス XB125mini
バンドソー マンティス XB120Amini
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格1,975-2,7004,659 -137,784 -113,300108,494
通常出荷日1日目1日目19日目19日目1日目1日目
本体/替刃/付属品替刃-----
適合機種XB125/XB120AXB65A/XB65ASU----
厚さ(mm)0.650.50.65---
全長(mm)14308801625865550550
幅(mm)131313---
よく一緒に購入される商品

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング