ツール用品技術窓口

充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です【用途】・鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルな...

詳細を確認
  • 本体/替刃/付属品
    替刃
  • 材質など
    ハイス
  • 入数 (本)
    3
  • 山数
    14/18
  • 適合機種
    充電式バンドソーH60Eco
  • トラスココード
    391-7517
  • 質量(g)
    36

ご注意

  • 刃の交換をする際は、プーリー及び新しい替刃に付着している油類をウエスでふき取ってから装着してください。ふき取りをしない場合、スリップをおこし破損に繋がる恐れがあります。

型番:

71044
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

71044の仕様・寸法情報

本体/替刃/付属品
替刃
材質など
ハイス
入数(本)
3
山数
14/18
適合機種
充電式バンドソーH60Eco
トラスココード
391-7517
質量(g)
36
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
71044
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です
【用途】
・鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に
・電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に

ご注意

  • 刃の交換をする際は、プーリー及び新しい替刃に付着している油類をウエスでふき取ってから装着してください。ふき取りをしない場合、スリップをおこし破損に繋がる恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃の型番71044のページです。 型番71044に関する仕様情報を記載しております。
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
電気配管等の切断
2
満足度:2.0
かなり壊れやすいです。 溶接部がとても剥がれやすいです。 必ず替え刃を用意しておかないと安心できません。

ミスミからのコメント

この度はご購入頂きありがとうございます。また、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。 製造会社より下記のアドバイスを頂いておりますので、是非一度お試し頂けますと幸いです。 ・刃の交換をする際は、プーリー及び新しい替刃をウエスでふき取ってから装着してください ・ふき取りをしない場合、スリップをおこし破損に繋がる恐れがあります

0人が参考にしています。
バンドソー替刃
5
満足度:5.0
当日出荷で対応してくれるので非常に助かりました。 他ですと在庫してないので2~3日と言われました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
バンドソー"ビーバー4・4F Eco"
バンドソー用パーツ
バンドソー“ビーバー6・6F”
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格2,000127,849 -739 -156,364 -1,55444,269
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目6日目
本体/替刃/付属品替刃本体付属品本体--
材質などハイス-----
入数(本)3111--
山数14/18---14-
適合機種充電式バンドソーH60Eco---バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175Aバンドソー32F
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト